Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplaat-soojusvaheti, XB37L-1, Plaatide arv: 100

004H7282

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]525 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB37L-1-100 PN25 G1A x 20mm
Material Description (Short TeXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv100
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]72 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]479.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB37L-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.318 Kilogram
Netokaal17.05 Kilogram
Volume25.151 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425095573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm