Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplaat-soojusvaheti, XB37L-1, Plaatide arv: 26

004H7273

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]525 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB37L-1-26 PLAATSOOJUSVAHETI
Material Description (Short TeXB37L-1-26_2Cu_25_S1_7G1_L20
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv26
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]72 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]479.0 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB37L-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.795 Kilogram
Netokaal6.172 Kilogram
Volume11.216 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425095474
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm