Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplaat-soojusvaheti, XB37M-1, Plaatide arv: 16

004H4745

16 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]525 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB37M-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterM
Plaatide arv16
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]72 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]479.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB37M-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.06 Kilogram
Netokaal4.708 Kilogram
Volume9.746 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425142390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm