Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplaat-soojusvaheti, XB37L-1, Plaatide arv: 110

004H4680

16 bar, Jootematerjal: Roostevaba teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalRoostevaba teras
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]525 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB37L-1 110 SS PN16 G 1 x20mm
Material Description (Short TeXB37L-1-110_2StS_16_S1_7G1_L20
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv110
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]72 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]479.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB37L-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.855 Kilogram
Netokaal18.52 Kilogram
Volume25.043 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425143328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm