Mikroplaat-soojusvaheti, XB37L-1, Plaatide arv: 36
004H4672
16 bar, Jootematerjal: Roostevaba teras
004H4672
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Roostevaba teras |
| Kategooria | I |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 525 mm |
| Kogulaius [mm] | 119 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | XB37L-1 36 SS PN16 G 1 x20mm |
| Material Description (Short Te | XB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | 1.4404 |
| Plaadimuster | L |
| Plaatide arv | 36 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 72 mm |
| Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 479.0 mm |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | XB37L-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse pikkus 1, mm | 20 mm |
| Ühenduse pikkus 2, mm | 20 mm |
| Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 20 mm |
| Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 20 mm |
| Ühenduse suurus 1 | 1 |
| Ühenduse suurus 2 | 1 |
| Ühenduse tüüp 1 | G |
| Ühenduse tüüp 2 | G |
| Ühendusstandard | ISO 228/1 |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.115 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.115 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.84 Kilogram |
| Netokaal | 7.642 Kilogram |
| Volume | 10.982 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |