Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplaat-soojusvaheti, XB37L-1, Plaatide arv: 16

004H4668

16 bar, Jootematerjal: Roostevaba teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
Depth (EF000049)540
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)152
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalRoostevaba teras
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]525 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB37L-1 16 SS PN16 G 1 x20mm
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Number of plates (EF021092)16
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv16
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]72 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]479.0 mm
Primary connection (EF022024)External thread
Iseloomulik
Väärtus
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Sisaldab akusidNo
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB37L-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.909 Kilogram
Netokaal4.702 Kilogram
Volume11.163 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425143205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm