Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplaat-soojusvaheti, XB12L-1, Plaatide arv: 30

079G1376

25 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]289 mm
Kogulaius [mm]118 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv30
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]63 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]234.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB12L-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm25 mm
Ühenduse pikkus 2, mm25 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]25 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]25 mm
Ühenduse suurus 15/4
Ühenduse suurus 25/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardDIN ISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.047 Kilogram
Netokaal3.88 Kilogram
Volume5.586 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279044331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm