Mikroplaat-soojusvaheti, XB12L-1, Plaatide arv: 20
079G1374
25 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
079G1374
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 25 mm |
| Connection length 2 [mm] | 25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 289 mm |
| Kogulaius [mm] | 118 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | XB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4 |
| Material Description (Short Te | XB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | 1.4404 |
| Plaadimuster | L |
| Plaatide arv | 20 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 63 mm |
| Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 234.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | XB12L-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 25 mm |
| Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 25 mm |
| Ühenduse suurus 1 | 5/4 |
| Ühenduse suurus 2 | 5/4 |
| Ühenduse tüüp 1 | G |
| Ühenduse tüüp 2 | G |
| Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.314 Kilogram |
| Netokaal | 3.12 Kilogram |
| Volume | 4.95 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279043693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |