Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplaat-soojusvaheti, XB12M-2, Plaatide arv: 52

079G1362

25 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]289 mm
Kogulaius [mm]118 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2CN_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2CN_25_S21_7G5/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterM
Plaatide arv52
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]63 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]234.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB12M-2
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse pikkus 1, mm25 mm
Ühenduse pikkus 2, mm25 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]25 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]25 mm
Ühenduse suurus 15/4
Ühenduse suurus 25/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardDIN ISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.001 Kilogram
Netokaal5.5 Kilogram
Volume4.939 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279044065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm