Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplaat-soojusvaheti, XB12M-2, Plaatide arv: 72

004H7623

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]289 mm
Kogulaius [mm]118 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB12M-2-36/36_2_25_G_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-36/36_2Cu_25_S21_2G1
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterM
Plaatide arv72
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]235.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB12M-2
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.384 Kilogram
Netokaal6.9 Kilogram
Volume7.215 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425109508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm