Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplaat-soojusvaheti, XB12H-2, Plaatide arv: 120

004H7604

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]289 mm
Kogulaius [mm]118 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB12H-2-60/60 G5/4
Material Description (Short TeXB12H-2-60/60_2Cu_S21_7G5/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv120
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]63 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]234.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB12H-2
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm25 mm
Ühenduse pikkus 2, mm25 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]25 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]25 mm
Ühenduse suurus 15/4
Ühenduse suurus 25/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.971 Kilogram
Netokaal10.72 Kilogram
Volume10.369 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425109355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm