Mikroplaat-soojusvaheti, XB12L-2, Plaatide arv: 80
004H7576
25 bar, Jootematerjal: Vask
004H7576
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 2 |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 234.0 |
| Depth (EF000049) | 118.000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 289 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kategooria | I |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 289 mm |
| Kogulaius [mm] | 118 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB12L-2-40/40 G5/4 |
| Material Description (Short Te | XB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4 |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 25 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 25 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 1 1/4 inch (32) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 1 1/4 inch (32) |
| Number of plates (EF021092) | 80 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | 1.4404 |
| Plaadimuster | L |
| Plaatide arv | 80 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 63 mm |
| Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 234.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | XB12L-2 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tootja nimi | Danfoss |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse pikkus 1, mm | 25 mm |
| Ühenduse pikkus 2, mm | 25 mm |
| Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 25 mm |
| Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 25 mm |
| Ühenduse suurus 1 | 5/4 |
| Ühenduse suurus 2 | 5/4 |
| Ühenduse tüüp 1 | G |
| Ühenduse tüüp 2 | G |
| Ühendusstandard | ISO 228/1 |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
| Width (EF000008) | 118.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 8.203 Kilogram |
| Netokaal | 7.68 Kilogram |
| Volume | 10.733 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425109096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |