Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplaat-soojusvaheti, XB12L-1, Plaatide arv: 20

004H7527

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]289 mm
Kogulaius [mm]118 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB12L-1-20 G5/4 PLAATSOOJUSVAHETI (25mm)
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv20
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]63 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]234.0 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB12L-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]25 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]25 mm
Ühenduse suurus 15/4
Ühenduse suurus 25/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.386 Kilogram
Netokaal3.12 Kilogram
Volume5.101 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425108631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm