Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Mikroplaat-soojusvaheti, XB06L-1, Plaatide arv: 70

079B0127

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]320 mm
Kogulaius [mm]95 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Pakendi formaatTööstuspakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv70
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]45 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]270.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB06L-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 13/4
Ühenduse suurus 23/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.124 Kilogram
Netokaal5.85 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm