Mikroplaat-soojusvaheti, XB06H+-1, Plaatide arv: 26
079B0038
25 bar, Jootematerjal: Vask
079B0038
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 320 mm |
| Kogulaius [mm] | 95 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 120 tükki |
| Material Description | XB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP120 |
| Material Description (Short Te | XB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Plaadimaterjal | 1.4404 |
| Plaadimuster | H+ |
| Plaatide arv | 26 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 45 mm |
| Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 270.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | XB06H+-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 20 mm |
| Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 20 mm |
| Ühenduse suurus 1 | 3/4 |
| Ühenduse suurus 2 | 3/4 |
| Ühenduse tüüp 1 | G |
| Ühenduse tüüp 2 | G |
| Ühendusstandard | ISO 228/1 |
| Vedelikurühm | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.018 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.018 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.491 Kilogram |
| Netokaal | 2.28 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.94 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |