Danfoss logo
XB06_L

Mikroplaat-soojusvaheti, XB06H-1, Plaatide arv: 10

004H4693

16 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]320 mm
Kogulaius [mm]95 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv10
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]45 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]270.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB06H-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 13/4
Ühenduse suurus 23/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.502 Kilogram
Netokaal1.39 Kilogram
Volume3.317 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm