Danfoss logo
XB06_L

Mikroplaat-soojusvaheti, XB06H-1, Plaatide arv: 10

004B2037

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]320 mm
Kogulaius [mm]95 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB 06H-1 10 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv10
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]45 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]270.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB06H-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 13/4
Ühenduse suurus 23/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.584 Kilogram
Netokaal1.39 Kilogram
Volume3.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560364440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm