Danfoss logo
XB05-Left

Mikroplaat-soojusvaheti, XB05H-1, Plaatide arv: 50

079G1448

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]312 mm
Kogulaius [mm]76 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv50
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]42 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]278.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB05H-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm20 mm
Ühenduse pikkus 2, mm20 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 13/4
Ühenduse suurus 23/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.9 Kilogram
Netokaal2.83 Kilogram
Volume3.088 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279859607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm