Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikroplaat-soojusvaheti, XB05X-1, Plaatide arv: 36

079G1247

10 bar, Jootematerjal: Roostevaba teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalRoostevaba teras
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]312 mm
Kogulaius [mm]76 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB05X-1-36_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05X-1-36_2StS_10_S1_2G3/4
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterX
Plaatide arv36
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]42 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]278.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]10 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]10 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB05X-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]20 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]20 mm
Ühenduse suurus 13/4
Ühenduse suurus 23/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.453 Kilogram
Netokaal2.14 Kilogram
Volume3.119 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279005943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm