Mikroplaat-soojusvaheti, H30L-CW
079H9966
079H9966
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | H30L-CW |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4 Kilogram |
| Netokaal | 3.75 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |