Mikroplaat-soojusvaheti, H30L-CW, Plaatide arv: 34
079H9965
35 bar, Jootematerjal: Vask
079H9965
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaatide arv | 34 |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 35 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | H30L-CW |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.7 Kilogram |
| Netokaal | 3.45 Kilogram |
| Volume | 2.608 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |