Danfoss logo
Mikroplaat-soojusvaheti, H30L-CW, Plaatide arv: 26-product-details

Mikroplaat-soojusvaheti, H30L-CW, Plaatide arv: 26

079H9950

35 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionH30L-CW-26_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-26_S1_9G1_8,2_12,2
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv26
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]35 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpH30L-CW
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.2 Kilogram
Netokaal2.9 Kilogram
Volume2.608 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162849965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm