Mikroplaat-soojusvaheti, H30L-CW
079H9945
079H9945
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
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
| Toote tüüp | H30L-CW |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.5 Kilogram |
| Netokaal | 2.2 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |