Danfoss logo
Mikroplaat-soojusvaheti, H30L-CW-product-details

Mikroplaat-soojusvaheti, H30L-CW

079H9943

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpH30L-CW
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.2 Kilogram
Netokaal1.9 Kilogram
Volume2.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162849859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm