Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB51L-1, Plaatide arv: 20
004B1532
25 bar, Jootematerjal: Vask
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1532
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kategooria | I |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 475 mm |
| Kogulaius [mm] | 265 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | XB51L-1-20_2_25_A_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB51L-1-20_2_25_A_2G2 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | 1.4404 |
| Plaadimuster | L |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Plaatide arv | 20 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 170 mm |
| Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 380.0 mm |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | XB51L-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 50 mm |
| Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 50 mm |
| Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.875 Kilogram |
| Netokaal | 16.875 Kilogram |
| Volume | 25.223 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104041254 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |