Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB51L-1, Plaatide arv: 40

004B1347

25 bar, Jootematerjal: Vask
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: XB04, XB24, XB51, XB70

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]466 mm
Kogulaius [mm]256 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB51L-1 40_2_25 PLAATSOOJUSVAHETI
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv40
Iseloomulik
Väärtus
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]170 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]380.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpXB51L-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]50 mm
ÜhendusstandardDIN ISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22.4 Kilogram
Netokaal22.4 Kilogram
Volume26.885 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm