Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB51H-1, Plaatide arv: 100

004B1111

25 bar, Jootematerjal: Vask
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: XB04, XB24, XB51, XB70

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]466 mm
Kogulaius [mm]256 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv100
Iseloomulik
Väärtus
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]170 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]380.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpXB51H-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]90 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]90 mm
ÜhendusstandardEN 1092
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal61 Kilogram
Netokaal61 Kilogram
Volume86.24 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm