Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 80-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 80

079U5998

40 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv80
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]40 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal21.384 Kilogram
Netokaal19.51 Kilogram
Volume31.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425185892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm