Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 50-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 50

079U4430

40 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv50
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]40 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.133 Kilogram
Netokaal13.21 Kilogram
Volume21.672 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425158544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm