Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 40-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 40

079U4392

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]501 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv40
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse pikkus 1, mm27 mm
Ühenduse pikkus 2, mm27 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.261 Kilogram
Netokaal9.524 Kilogram
Volume20.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm