Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 30

079U4391

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]501 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_25_S1_4B1
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv30
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm27 mm
Ühenduse pikkus 2, mm27 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.526 Kilogram
Netokaal7.64 Kilogram
Volume17.078 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425156595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm