Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TMDW-1, Plaatide arv: 40

079U4311

35 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]501 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTMDW
Plaatide arv40
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]35 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]35 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TMDW-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm27 mm
Ühenduse pikkus 2, mm27 mm
Ühenduse suurus 11 1/2
Ühenduse suurus 21 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.844 Kilogram
Netokaal12.172 Kilogram
Volume17.078 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425159756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm