Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]501 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterTL
Plaatide arv30
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]30 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]30 bar
Toote nimetusBrazed plate heat exchanger
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmHeat exchangers
Ühenduse pikkus 1, mm27 mm
Ühenduse pikkus 2, mm27 mm
Ühenduse suurus 11 1/2
Ühenduse suurus 21 1/2
Ühenduse tüüp 1NPT
Ühenduse tüüp 2NPT
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.186 Kilogram
Netokaal9.733 Kilogram
Volume21.504 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm