Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TM-1, Plaatide arv: 110
079U4124
40 bar, Jootematerjal: Vask
079U4124
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaatide arv | 110 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL70TM-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Ühenduse suurus 1 | 1 1/2 |
| Ühenduse suurus 2 | 1 1/2 |
| Ühenduse tüüp 1 | R |
| Ühenduse tüüp 2 | R |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 28.129 Kilogram |
| Netokaal | 27.4 Kilogram |
| Volume | 28.586 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |