Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 120-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 120

079U4109

40 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1,5
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaatide arv120
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]40 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 11 1/2
Ühenduse suurus 21 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal32 Kilogram
Netokaal29.877 Kilogram
Volume37.44 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425158100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm