Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 90

079U4106

40 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]501 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv90
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]40 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]40 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse suurus 11 1/2
Ühenduse suurus 21 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal24.271 Kilogram
Netokaal23.157 Kilogram
Volume31.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425158070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm