Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 70
079U4104
40 bar, Jootematerjal: Vask
079U4104
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 27 mm |
| Connection length 2 [mm] | 27 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kategooria | III |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 501 mm |
| Kogulaius [mm] | 120 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | SL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | TL |
| Plaatide arv | 70 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 65 mm |
| Product line | 31 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 225 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 40 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL70TL-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tootja nimi | Danfoss |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse suurus 1 | 1 1/2 |
| Ühenduse suurus 2 | 1 1/2 |
| Ühenduse tüüp 1 | R |
| Ühenduse tüüp 2 | R |
| Ühendusstandard | ISO 7 |
| Vedelikurühm | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 19.501 Kilogram |
| Netokaal | 19.03 Kilogram |
| Volume | 31.605 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158056 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |