Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TL-1, Plaatide arv: 50

079U4005

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]501 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_25_S1_4B1,5
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv50
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Sisaldab akusidNo
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TL-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm27 mm
Ühenduse pikkus 2, mm27 mm
Ühenduse suurus 11 1/2
Ühenduse suurus 21 1/2
Ühenduse tüüp 1R
Ühenduse tüüp 2R
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
With insulation shell (EF014519)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.14 Kilogram
Netokaal12.14 Kilogram
Volume21.06 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425157721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm