Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TM-1, Plaatide arv: 140-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TM-1, Plaatide arv: 140

079L0419

30 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]501 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL70TM-1-140_2_30_S1_4N1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TM-1-140_2_30_S1_4N1,5_nsb
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTM
Plaatide arv140
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]30 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]30 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL70TM-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse pikkus 1, mm27 mm
Ühenduse pikkus 2, mm27 mm
Ühenduse suurus 11 1/2
Ühenduse suurus 21 1/2
Ühenduse tüüp 1NPT
Ühenduse tüüp 2NPT
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52.578 Kilogram
Netokaal34.039 Kilogram
Volume163.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425212116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm