Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL34TL-1, Plaatide arv: 90-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL34TL-1, Plaatide arv: 90

079U2888

30 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]297 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL34TL-1-90_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-90_2_30_S1_4N1
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv90
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]30 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]30 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL34TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse pikkus 1, mm25 mm
Ühenduse pikkus 2, mm25 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1NPT
Ühenduse tüüp 2NPT
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.348 Kilogram
Netokaal13.746 Kilogram
Volume20.077 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425182013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm