Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80
079U2879
30 bar, Brazing material: Copper
079U2879
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Copper |
| Kategooria | II |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 297 mm |
| Kogulaius [mm] | 119 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Material Description | SL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1 |
| Material Description (Short Te | SL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1 |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Plaadimuster | TLDW |
| Plaatide arv | 80 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 65 mm |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 30 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 30 bar |
| Toote nimetus | Brazed plate heat exchanger |
| Toote tüüp | SL34TLDW-1 |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühenduse pikkus 1, mm | 25 mm |
| Ühenduse pikkus 2, mm | 25 mm |
| Ühenduse suurus 1 | 1 |
| Ühenduse suurus 2 | 1 |
| Ühenduse tüüp 1 | NPT |
| Ühenduse tüüp 2 | NPT |
| Vedelikurühm | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 13.312 Kilogram |
| Netokaal | 12.722 Kilogram |
| Volume | 21.263 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425182006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |