Danfoss logo
Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL34TL-1, Plaatide arv: 20-product-details

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL34TL-1, Plaatide arv: 20

079U2763

30 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]298 mm
Kogulaius [mm]120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL34TL-1-20_2_30_S1_4B1_IND
Material Description (Short TeSL34TL-1-20_2_30_S1_4B1_IND
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTL
Plaatide arv20
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]30 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]30 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL34TL-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1RP
Ühenduse tüüp 2RP
ÜhendusstandardISO 7
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.644 Kilogram
Netokaal4.432 Kilogram
Volume9.828 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425181818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm