Danfoss logo
SL333

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TM-1, Plaatide arv: 200

079U8541

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]1190 mm
Kogulaius [mm]497 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTM
Plaatide arv200
Plate material no.1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]239 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TM-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse suurus 1DN100
Ühenduse suurus 2DN100
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal359.681 Kilogram
Netokaal347.63 Kilogram
Volume960.96 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425229541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm