Danfoss logo
SL333

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TM-1, Plaatide arv: 280

079U8403

16 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]1190 mm
Kogulaius [mm]497 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL333TM-1-280_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-280_2_16_S1_4F100_A
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterTM
Plaatide arv280
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]239 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TM-1
TooterühmSoojusvahetid
Ühenduse pikkus 1, mm0 mm
Ühenduse pikkus 2, mm0 mm
Ühenduse suurus 1DN100
Ühenduse suurus 2DN100
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal503.681 Kilogram
Netokaal436.566 Kilogram
Volume1341.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425228483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm