Danfoss logo
SL333_L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TK-1

079U8296
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
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TK-1
TooterühmSoojusvahetid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal469.534 Kilogram
Netokaal393.983 Kilogram
Volume1539.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm