Danfoss logo
SL333_L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TK-1

079U8294
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
Material DescriptionSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TK-1
TooterühmSoojusvahetid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal408.114 Kilogram
Netokaal341.063 Kilogram
Volume1341.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425227592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm