Danfoss logo
SL333_L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TK-1, Plaatide arv: 200

079U8235

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]1181 mm
Kogulaius [mm]474 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterTK
Plaatide arv200
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]239 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]863.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TK-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]0 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]0 mm
Ühenduse suurus 1DN100
Ühenduse suurus 2DN100
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal394.884 Kilogram
Netokaal327.833 Kilogram
Volume1341.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425154669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm