Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TK-1, Plaatide arv: 190
079U8234
25 bar, Jootematerjal: Vask
079U8234
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | SL333TK-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaatide arv | 190 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL333TK-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Ühenduse suurus 1 | DN100 |
| Ühenduse suurus 2 | DN100 |
| Ühenduse tüüp 1 | FLANGE |
| Ühenduse tüüp 2 | FLANGE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 361.1 Kilogram |
| Netokaal | 361.1 Kilogram |
| Volume | 1144 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154652 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |