Danfoss logo
SL333_L

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TK-1, Plaatide arv: 90

079U8224

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]1181 mm
Kogulaius [mm]474 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionSL333TK-1-90_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-90_2_25_S1_4F100
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterTK
Plaatide arv90
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]239 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]863.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpSL333TK-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm0 mm
Ühenduse pikkus 2, mm0 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]0 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]0 mm
Ühenduse suurus 1DN100
Ühenduse suurus 2DN100
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal238 Kilogram
Netokaal182.303 Kilogram
Volume780 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425154553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm