Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL333TM-1
079U8204
079U8204
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
| Material Description | SL333TM-1-250_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-250_2_25_S1_4F100 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti |
| Toote tüüp | SL333TM-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 460 Kilogram |
| Netokaal | 394.955 Kilogram |
| Volume | 1196 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |